FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastique, polyamide 66 renforcé avec 30% de fibre de verre.
Finition
Noir. Joint plat exempt d’amiante.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Nous proposons des joints toriques et des matériaux d’une résistance mécanique plus élevée.
Indication de dessin
1) Joint plat
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté