FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.

Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.

Nota
Plage de vitesse de rotation moyenne, autoblocage.

Course S = longueur L – (2 x L2 + J).
Sur demande
Filetage à gauche, 2 broches motrices, autres courses ou volants.
Principe fonctionnel
Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.
Accessoire
- Guidages Inox 29120, 29130, 29135
- Brides du système d'assemblage de tube
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté