{"product":{"productId":"agid.5496","price":15.08,"name":"TUBE CARRÉ D1=25±0,3, L=1000, ACIER1.0037 ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Tube carré
acier
zingué
- Les tolérances sont adaptées individuellement à ce système de serrage
- Matériau : acier ou aluminium
- Sur demande : différentes finitions
Unité de vente
15,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tube carré
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Code acier
1.0037
D1=Diamètre extérieur
25 ±0,3
L=Longueur
1000
D2
22
Description
25 x 25 x 1,5
L
max.
5000
Modèle
Tube carré
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.
Aluminium clair anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.
* Matériau plein.
* Matériau plein.
Sur demande
- tubes en acier inox
- dimensions spéciales
- dimensions spéciales
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.