FR
Sélectionnez votre langue
5 Résultats

Description

Matière
Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable 1.4301.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Nota
Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.

Livré avec l’écrou adapté.
Sur demande

Broche filetée en inox 1.4401.

D'autres clients ont également acheté