Douille
avec éclisse
acier inoxydable
- Adapté aux chapes DIN 71752
- Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799
- L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.
Unité de vente
2,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Finition 1
avec éclisse
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
10
A
24,5
D3
14
D4
3,2
K
2
L
29
Z1
2
Z2
1
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Axes percés adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.
La goupille fendue sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
La goupille fendue sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.