FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Type de produit
Charnière
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Code acier
1.4401
A1=Entraxe des alésages à gauc
28
A2=entraxe des alésages droite
28
A3=Longueur de lame gauche
38
A4=Longueur de lame droite
38
A=Longueur
76
B=Largeur
50
D=diamètre
12
H=Hauteur
12,5
B1
30
D1
6,2
F1 N
10800
F2 (N)
1500
S
6
Type de fixation
avec perçages

Description

Matière

Inox 1.4401.

Nota
Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée invisible, les charnières sont protégées contre la destruction.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté