Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Finition
Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, ouverture à ressort
à partir de
€13.23
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, fermeture à ressort
à partir de
€13.23
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,20 Nm, sans ressort
à partir de
€13.23
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Finition
Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Anodisé incolore.
Nota
Les charnières sont équipées d'un ressort de tension intégré en acier. Celui-ci permet l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fixation à l'aide de vis FHC conformes DIN 7991.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fixation à l'aide de vis FHC conformes DIN 7991.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C