Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.