Unité De Palier Fixe
type bk
acier
- Avec roulements à billes à contact oblique 2 axes avec joints
- Dimensions adaptées à l'unité de palier mobile 24078
Unité de vente
167,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité De Palier Fixe
Forme
B
Taille
15
Finition 1
type bk
Finition 2
compacte
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre intérieur
15
K=Rigidité (n/µm)
114
T1=Capacité de charge dyn. N
7500
T2=Capacité de charge statique
3500
B
70
B1
40
C
M06
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
6
E3
15
H
48
H1
28
H2
38
L
27
L1
9
L2
32
M
M15X1
T
6
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078. Les unités de paliers fixes sont constituées d'un corps avec deux roulements à billes à contact oblique et des joints d'étanchéité. Précontrainte réalisée au moyen de la bride. Livré avec des bagues de fixation et un écrou de sécurité.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
2) Noix M
2) Noix M
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.