FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les tubes de guidage en acier servent à guider et à positionner avec précision des composants dans les processus de fabrication exigeants. Nos tubes de guidage peuvent être utilisés dans les applications de production d'outils et de moules afin d'améliorer la précision, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.

Nos tubes de guidage sont largement utilisés dans différents domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :

- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- l'usinage de précision
- la transformation des matières plastiques
- la transformation des métaux
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Accessoire
Rondelles pour tubes de guidage en acier 07375-12.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté