Matière
Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139 ou en bronze.
Finition
Acier cémenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139 ou en bronze.
Finition
Acier cémenté.
Nota
La douille de guidage en acier ou en bronze est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Nos douilles de guidage se distinguent par leur précision, leur longévité et leur facilité de montage. Ces douilles sont conçues sans collerette de centrage afin de garantir une flexibilité maximale lors de leur utilisation.
Notre douille de guidage en acier ou en bronze est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules, et qui se distingue par sa qualité, sa précision et sa fiabilité exceptionnelles. Notre douille de guidage est conçue sans collerette de centrage et offre un diamètre d'ajustement qui garantit un montage facile et une fixation sûre et solide.
Notre douille de guidage en acier ou en bronze est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules, et qui se distingue par sa qualité, sa précision et sa fiabilité exceptionnelles. Notre douille de guidage est conçue sans collerette de centrage et offre un diamètre d'ajustement qui garantit un montage facile et une fixation sûre et solide.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.