{"product":{"productId":"agid.24369","price":95.18,"name":"ROUE SIMPLE, AVANT-TROU, 1_1/2X1, N=17,ACIER, ISO=24B-1"},"currency":"EUR"}
Roue
simple
acier
naturel
- Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606
- Avant-trou
- Avec moyeu d'un côté
Unité de vente
95,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue
Modèle 1
simple
Modèle 2
pré-percées
DIN ISO
DIN ISO 606
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
207,34
N=Nombre de dents
17
B1
24,1
C
4
D
221
D2
136
D3
max.
25
Division pouce (PxB1)
1 1/2X1
Graduation en
mm
38,1 x 25,4
L
55
R
38
RoHS
true
n° ISO
24 B-1
Description
Matière
Acier C45.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
Finition
Naturel, non trempé.
Nota
Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.