Matière
Aluminium EN AW-6082.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6082.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les plaques de montage permettent de relier deux tables de guidage dans une configuration X-Y sans réduire la course.
En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, le chariot vertical peut être centré avec précision sur le chariot horizontal et fixé à l'aide de vis DIN 912 (07160).
En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, le chariot vertical peut être centré avec précision sur le chariot horizontal et fixé à l'aide de vis DIN 912 (07160).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.