Matière
Supports de palier, chariot et plaque de levage en aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox.
Douilles et profilés de glissement en laiton.
Indicateur de position en plastique.
Colonnes de guidage et broche en inox.
Douilles et profilés de glissement en laiton.
Indicateur de position en plastique.
Finition
Aluminium anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Supports de palier, chariot et plaque de levage en aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox.
Douilles et profilés de glissement en laiton.
Indicateur de position en plastique.
Colonnes de guidage et broche en inox.
Douilles et profilés de glissement en laiton.
Indicateur de position en plastique.
Finition
Aluminium anodisé.
Nota
Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules de tous types (par ex. butées, capteurs, détecteurs de fin de course, tables, caméras, modules complets, etc.). La course de réglage est directement affichée par l’indicateur de position par pas de 0,1 mm. En tournant la bague de réglage rouge en face de la broche, la valeur affichée peut être mise à zéro ou à une autre valeur pour n’importe quelle position du chariot.
Le principe de conception modulaire des tables élévatrices permet de les associer aisément aux tables de positionnement, tables croisées et autres accessoires de taille correspondante.
Le principe de conception modulaire des tables élévatrices permet de les associer aisément aux tables de positionnement, tables croisées et autres accessoires de taille correspondante.
Données techniques
Jeu d’inversion < 0,05 mm.
Jeu latéral des guides : <0,02 mm.
Écrou de broche autobloquant précontraint et palier de broche.
Précision d’affichage 0,1 mm.
Jeu latéral des guides : <0,02 mm.
Écrou de broche autobloquant précontraint et palier de broche.
Précision d’affichage 0,1 mm.
Plage de température
0 °C - +70 °C.
Indication de dessin
Position de montage de l’indicateur de position :
a) en haut (par défaut)
b) à droite
c) en bas impossible pour 21141-25
d) à gauche
a) en haut (par défaut)
b) à droite
c) en bas impossible pour 21141-25
d) à gauche
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.