- Compteur mécanique à 7 chiffres
- Non réinitialisable
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique
- Montage facile
- Sans entretien
Description
Matière
Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Coulisseau en acier.
Coulisseau en acier.
Nota
Compteur de cycles mécanique pour une surveillance fiable de la course des outils d'injection et de découpage. Le compteur de cycles possède un compteur mécanique à 7 chiffres. Ce compteur n'est pas réinitialisable. Sa course de commutation est de 3,7 mm.
Le compteur de cycles est facile à monter, ne nécessite aucun entretien et n'a pas besoin d'être alimenté en électricité.
Les compteurs de cycles sont disponibles pour un actionnement à droite ou à gauche.
Le compteur de cycles est facile à monter, ne nécessite aucun entretien et n'a pas besoin d'être alimenté en électricité.
Les compteurs de cycles sont disponibles pour un actionnement à droite ou à gauche.
Plage de température
Température de service maximale pouvant atteindre 120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.