Matière
Chariot de glissement zinc injecté haute pression.
Plaque de montage aluminium.
Matière du palier lisse en iglidur® J.
Finition
Chariot de glissement bichromaté.
Plaque de montage anodisée.
Plaque de montage anodisée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Chariot de glissement zinc injecté haute pression.
Plaque de montage aluminium.
Matière du palier lisse en iglidur® J.
Finition
Chariot de glissement bichromaté.
Plaque de montage anodisée.
Plaque de montage anodisée.
Nota
Les chariots de guidage DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faibles coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. La structure plate et large permet d‘obtenir des supports pour couples élevés. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.
Accessoire
Rails-guides doubles 21240.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.