FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Nota
En option pour le montage au sol ou le montage latéral.
Accessory
21335-30 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg.

21335-25 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg.

21335-15 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté