Matière
Broches de guidage à billes en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Broches de guidage à billes en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les broches de guidage à billes en acier constituent le choix parfait pour des opérations de guidage précises dans la construction d'outils et de moules ainsi que dans les processus de fabrication exigeants. Ces broches de guidage à billes de grande qualité ont été spécialement conçues pour garantir une précision, une stabilité et une longévité maximales.
Avec leur collerette intégrée, nos broches de guidage à billes offrent une base optimale pour le montage d'unités de guidage à billes. Leur collerette permet un alignement précis et sûr de l'unité, ce qui se traduit par un actionnement fluide et un guidage fiable des outils et des moules.
Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Avec leur collerette intégrée, nos broches de guidage à billes offrent une base optimale pour le montage d'unités de guidage à billes. Leur collerette permet un alignement précis et sûr de l'unité, ce qui se traduit par un actionnement fluide et un guidage fiable des outils et des moules.
Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.