FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Broches de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les broches de guidage en acier sont la solution parfaite pour des opérations de guidage précises dans les processus de fabrication exigeants. Nos broches de guidage offrent une stabilité, une longévité et une précision maximales dans une multitude d'applications.

Nos broches de guidage offrent une construction solide qui garantit un guidage fiable même en cas de charge intense. Elles servent à positionner les outils et les moules de manière sûre et exacte afin d'obtenir des résultats d'usinage de grande précision.

Nos broches de guidage sont conçues pour permettre un actionnement et un alignement fluides, ce qui améliore l'efficacité et la qualité de vos processus de fabrication. Leur usinage précis garantit des performances constantes tout au long de leur durée de vie.

Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté