FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boule de bridage magnétique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
neodym
Coloris du corps de base
argent
D=Diamètre
100
F5=Force d'adhérence N
100
PT=Pas polaire
1,5+0,5
D1
158
H
129

Description

Matière
Bille aluminium.
Bloc de serrage à aimant néodyme, corps de base en acier.
Bague d'appui en acier garnie de cuir.
Finition
anodisé.
Corps d'appui nickelée chimiquement.
Nota
Les billes de serrage aimantées sont utilisées pour maintenir les composants dans une position de travail optimale lors du polissage, du montage et du soudage laser. Les billes peuvent être inclinées jusqu'à 90° selon la géométrie ou le poids de la pièce à maintenir. L'aimant peut être actionné ou libéré en utilisant la clé en T six pans fournie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté