Aimants brut
disque aimanté
Ndfeb
nickelé
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Montage : emmanchage ou collage
Unité de vente
€2.69
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimants brut
Finition 1
disque aimanté
Matériau du corps de base
Ndfeb
Surface du corps de base
nickelé
D=Diamètre extérieur
18 ±0,1
F5=Force d'adhérence N
33
Tmax=Température* max. en °C
80
H
3 ±0,1
Description
Matière
NdFeB N35 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.