FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimants brut
Finition 1
barre aimantée
Matériau du corps de base
alnico
Surface du corps de base
naturel
D=Diamètre extérieur
10 +0/-0,2
F5=Force d'adhérence N
5
L=Longueur
20 ±0,1
Tmax=Température* max. en °C
450
Classe de marchandise dangereu
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807

Description

Matière
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
450 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté