- Remplacement plus rapide et sans outil possible
- Rectifié et trempé
- Anti-rotation et fixation rendues possibles grâce à la bride d'arrêt
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 15 F7.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.