Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin Forme A
à partir de
€2.20
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin Forme B
à partir de
€4.05
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Indication de dessin
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Forme B : bille avec plat