FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Finition 1
arrêt de vissage
Type de produit
vis sans tête
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
passivé bleu
D=Filetage
M05
G=filetage / pour filetage
M05
L=Longueur
30
L1
8
L2
1
Type de fixation
filetage

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage sur les éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments filetés de façon économique pour petites ou moyennes séries.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté