Vis Sans Tête
à bout plat
acier inoxydable
naturel
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis Sans Tête
Finition 1
à bout plat
Type de produit
vis sans tête
Norme ISO
4026
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M06
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
12
D2
4
SW
3
T
2
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.