FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Norme DIN
551
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M06
L=Longueur de filetage
40

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 5.8, naturel.
Nota
Pour relier solidairement les tiges filetées à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage. Les produits LOCTITE sont tout particulièrement indiqués pour ce genre d’applications. Voir 97990.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté