FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manille
Finition 1
forme lyre
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
rouge
FT=Charge admissible kg
3250
B
42
B1
27
H1
60
K
19
Pouce
5/8
Pouce
5/8
S
16
Type de fixation
avec boulons

Description

Matière
Acier.
Finition
Forme lyre
Nota
Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté