Manille
forme lyre
acier
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
Unité de vente
6,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manille
Finition 1
forme lyre
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
rouge
FT=Charge admissible kg
2000
B
33
B1
20,6
H1
48
K
16
Pouce
1/2
Pouce
1/2
S
12,7
Type de fixation
avec boulons
Description
Matière
Acier.
Finition
Forme lyre
Nota
Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.