FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage articulé
Finition 1
pivotant et tournant
Finition 2
classe 8
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
rouge
Surface du corps de base
revêtement plastique.
D=Filetage
M24
F5=Charge admissible kg
3150
B
40
D1
58
H
153
H1
68
L
30
L1
70
S
19
SW
48
Type de fixation
à visser

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 8, roulement à billes. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Modèle compact et léger, supporte des contraintes de tous les côtés. Coefficient de sécurité 4. Rotation de 360°. Plage de pivotement de l'anneau max. 180°. Grâce à son montage sur roulement à billes, l'anneau de levage peut également être tourné sous charge.

Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.

Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté