Insert taraudé
autotaraudant
acier
zingué
- Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement
- Garantissent un ancrage sûr et fixe dans le support
- Idéaux pour les matériaux plus difficilement entaillables
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€0.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert taraudé
Finition 1
autotaraudant
Finition 2
avec fente de coupe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D1=Taraudage
M03
D2=Diamètre extérieur
5
L=Longueur
6
R min.=Pour alliages légers
1
R min.=Pour fonte
1,5
R min.=Pour plastiques
1,25
D1
M03
P
0,5
T min.
8
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.
Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.