FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert taraudé
Finition 1
standard
Matériau du corps de base
acier
AS=Démontage foret Ø
9,5
D1=Taraudage
M08X1
D2=Filetage
M12X1,25
DE=Montage foret Ø
10,8
GW=Montage taraud
M12X1,25
ID=Outil de montage
07660-808
L=Longueur
12
SE=Montage Ø FHC +0,25
12,3
TA=Démontage profondeur de per
4,8
TE=Montage profondeur de filet
13,5
D1
M08X1
D2
M12X1,25

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté