- Convient pour les chaînes simples et multiples
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Le crochet raccourcisseur peut être installé sur les chaînes simples et multiples pour les raccourcir.
Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.