Vis H
entièrement fileté
acier inoxydable A2
naturel
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
0,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
vis
Norme DIN
DIN 933
Norme ISO
4017
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
30
D=Filetage
M05
G=filetage / pour filetage
M05
L=Longueur
30
SW=Largeur de clé
8
Classe de résistance
70
Classe de résistance
70
E
8,79
K
3,5
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.