FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis fraisée
Type de filetage
filetage traversant
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
Norme ISO
10642
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M05
G=filetage / pour filetage
M05
L=Longueur
20
SW=Largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
Classe de résistance
8.8
D1
10
K
2,8
Lg max.
1,6
Ls min.
0
T
2,3
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté