FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
Norme ISO
4762
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M04
G=filetage / pour filetage
M04
L=Longueur
20
SW=Largeur de clé
3
Classe de résistance
10.9
Classe de résistance
10.9
DK
7
K
4
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté