FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
Norme ISO
4762
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M06
G=filetage / pour filetage
M06
L=Longueur
50
SW=Largeur de clé
5
Classe de résistance
70
Classe de résistance
70
DK
10
E
5,72
K
6
Lg max.
26
Ls min.
21
T
3
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté