FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Rondelles en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
La rondelle pour pour vis à tête fraisée est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Elle peut être utilisée pour optimiser la liaison entre une vis à tête fraisée et la pièce, en assurant la stabilité, l'alignement et la résistance de la fixation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté