FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de sécurité
Norme DIN
70952
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
51
D=Diamètre intérieur
32
H=Hauteur
7
ID=Convient pour
07590-05-032/07590-05-32
B
6
D2
41
E
7
F
30,9
S
1,2

Description

Matière
Acier.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 70952 servent à fixer les écrous à encoche DIN 70852. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté