FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plateau
Type de produit
rondelle
Norme ISO
7089A
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
8,4
D2=Diamètre extérieur
16
G=filetage / pour filetage
M08
H=Hauteur
1,6
Pour=Pour vis
M8
Type de fixation
alésage

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté