Rondelle amovible
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Démontables sans retrait complet de la vis
Unité de vente
12,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle amovible
Type de produit
rondelle
Norme DIN
DIN 6372
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur de fente
14,5
D1=Diamètre intérieur
14,5
D2=Diamètre extérieur
48
G=filetage / pour filetage
M14
H=Hauteur
12
D3
33
L
1,8
Type de fixation
alésage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Indication de dessin
1) Moletage croisé
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.