FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille fendue
Type de produit
goupille fendue
Norme ISO
1234
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D4=pour diamètre de boulon
3-4
D=Diamètre de l'alésage
1
Pour=Pour vis
3,5-4,5
A min.
0,8
B
3
C max.
1,8
D
1
D1 max.
0,9
L
12

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4310.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles fendues sont utilisées comme éléments de serrage dans la construction de machines et de véhicules, surtout pour serrer des écrous crénelés. Pour ce faire, on insère la goupille dans le perçage et on plie ses extrémités.

Il est possible de raccourcir la goupille. Sa longueur indicative devrait correspondre à peu près au double de la longueur de l'alésage.

Étant donné que la structure du matériau change avec le serrage et le desserrage, les goupilles fendues ne doivent pas être réutilisées après avoir été démontées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté