FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle pivotante
Finition 1
avec vis épaulée
B
40
C
27
D
10
E
10
F
8
G
M08
J
19
SW
6

Description

Matière
Rondelle pivotante en acier de cémentation.
Vis d'assemblage en acier de traitement.
Finition
Rondelle pivotante cémentée et brunie.
Vis d'assemblage traitée et brunie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté