Circlips
pour arbres
acier inoxydable
naturel
- Éléments à monter sur les axes des arbres
- Transmission de forces axiales élevées
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
1,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Circlips
Finition 1
pour arbres
Type de produit
075
Norme DIN
DIN 471
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Code acier
1.4122
D1=Pour diamètre
20
H=Hauteur
1,2
A
4
B
2,6
D2
19
D3
18,5
D4
28,4
D5
2
M
1,3
Description
Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort, phosphaté.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.