Circlips
pour perçage
acier
phosphaté
- Éléments de sécurité pour alésages
- Transmission de forces axiales élevées
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Circlips
Finition 1
pour perçage
Type de produit
075
Norme DIN
DIN 472
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté
D1=Pour diamètre
32
H=Hauteur
1,2
A
5,4
B
3,2
D2
33,7
D3
34,4
D4
20,6
D5
2,5
M
1,3
Description
Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort, phosphaté.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.