FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou carré
Norme DIN
557
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M12
SW=Largeur de clé
19
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 1 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 substance cancer&reprod.
LEAD AND LEAD COMPOUNDS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
H
10
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
Y
REACH SVHC 1 CAS-No.
7439-92-1
REACH SVHC 1 name > threshold
LEAD
REACH SVHC-free?
N
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITH EXEMPTION
RoHS exemption/s
III/6A
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota
Écrou carré conforme à la norme DIN 557, classe de produit C.

Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté