Écrou H
avec bride
acier inoxydable A4
naturel
- Sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou
- Plage de température -50 °C jusqu'à +120 °C
Unité de vente
0,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou H
Finition 1
avec bride
Finition 2
forme basse
Type de produit
écrou
Norme DIN
similaires à DIN 985
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Matériau des composants
polyamide
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M08
H=Hauteur
8
SW=Largeur de clé
13
E
14,38
M
5,5
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.