Poignée cintrée
ovale
thermodurcissable
noir
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Montage : par l’arrière
- Section ovale
- Température en fonctionnement continu 140 °C
Unité de vente
€18.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Finition 1
ovale
Matériau du corps de base
thermodurcissable
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris du corps de base
noir
Surface des composants
naturel
A=Entraxe des alésages
160
D=Alésage de fixation
M08
F=Résistance à la charge (N)
500
L=Longueur
177
B
25
B1
17
H
55
Montage
à l'arrière
Section de la poignée de manut
ovale
T
12
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température
Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.