FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris du corps de base
nature
Coloris des composants
noir
Surface du corps de base
rectifiée et anodisée
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
M08X20
F=Résistance à la charge (N)
500
L=Longueur
224
B
26
B1
20X2
H
55
Montage
en façade
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Section de la poignée de manut
ronde

Description

Matière
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre. Traverse tubulaire : aluminium.
Finition
Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté