FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Finition 1
avec surface intérieure souple
Finition 2
standard
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
167
Coloris du corps de base
noir
Coloris des composants
gris
A=Entraxe des alésages
150
D=Alésage de fixation
M08X25
F=Résistance à la charge (N)
500
H=Hauteur
53
L=Longueur
178
B
29
B1
25,5
L1
118
Montage
en façade
PL SYMPAtouch
TRUE
Section de la poignée de manut
ergonomique

Description

Matière
Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre. Composant souple : SEBS.
Finition
Composant dur : mat noir. Composant souple : gris basaltique.
Nota
Poignée polyamide résistante à des charges élevées. La surface intérieure tendre de la poignée permet de saisir avec aisance la poignée. Vis CHC, zinguées noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des éléments de fixation en Inox (1.4301).
Montage
Fixation en façade.
Sur demande
Marquage individuel sur les composants souples. Composants durs et souples sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté